QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/C01 - Fonte de alimentação
1364968

Variante pré-configurada da fonte de alimentação QUINT POWER com chaveamento primário com tensão de saída pré-ajustada (24,5 V), entrada: monofásica, saída: 24 V DC/20 A

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Lado de saída muito forte: expansão da instalação simples, partida confiável de cargas pesadas e acionamento de disjuntores de linha
Lado de entrada extremamente robusto: alta imunidade a interferência graças ao centelhador a gás integrado (até 6 kV) e ≥ 20 ms de tempo de autonomia em caso de falha de rede
Sinalização muito abrangente: o monitoramento funcional preventivo indica estados operacionais críticos antes do surgimento de falhas
Podem ser encomendadas configuradas: a partir de 1 exemplar