A TRIO DC UPS combina uma fonte de alimentação ininterrupta com uma fonte de alimentação integrada e, desse modo, economiza espaço no quadro de comando. A solução robusta oferece funções abrangentes, como sinalização, diagnóstico, conexão com IPCs e PLCs, além de uma função de inicialização a frio em uma caixa compacta. Graças ao cabeamento sem ferramenta com Push-in Technology, o manuseio e a colocação em funcionamento são particularmente fáceis. Com o boost dinâmico e o comportamento inteligente de carregamento da bateria, a TRIO DC UPS garante uma confiabilidade particularmente alta. Selecione o módulo de bateria TRIO adequado de acordo com o tempo de buffer que necessita e configure você mesmo e sem esforço seu sistema completo individual.
TRIO3-UPS/1AC/24DC/10/485-USB
-
Fonte de alimentação ininterrupta
1359604
TRIO UPS - Fonte de alimentação ininterrupta com fornecimento de energia integrado, USI (Universal Service Interface), Montagem em trilho de fixação, Conexão Push-in, saída: 24 V DC / 10 A
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Faixa de tensão de entrada | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Tipo de tensão da tensão de alimentação | AC |
| Integral de colisão da corrente de ligação (I2t) | typ. < 1 A2s |
| Limitação da irrupção da corrente de ligação | typ. < 21 A |
| Faixa de frequência (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Tempo permissível de falha de rede | typ. 45 ms (120 V AC) |
| Estático Boost (IStat.Boost) | 10 A |
| Tempo de ligação em modo de bateria (Bat.-Start) | ≤ 5 ms |
| Corrente de fuga contra PE | < 3,5 mA |
| Consumo de energia | typ. 4,23 A (100 V AC) |
| Consumo de corrente IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 2,3 A (120 V AC) |
| Consumo de corrente Imáx. (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx.) | 3,7 A (120 V AC) |
| Consumo de corrente INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,11 A (120 V AC) |
| Consumo de corrente ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx.) | 1,4 A (120 V AC) |
| Consumo de potência PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 259 W (120 V AC) |
| Consumo de potência Pmáx. (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx.) | 421 W (120 V AC) |
| Consumo de potência PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 7,6 W (120 V AC) |
| Consumo de potência PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx.) | 166 W (120 V AC) |
| Fusível de entrada | 10 A (interno (proteção de dispositivos)) |
| Seleção de fusível adequado para o contator de entrada | 6 A ... 16 A |
| Eficiência | typ. 93,17 % (120 V AC) |
| typ. 93,5 % (230 V AC) | |
| À prova de curto-circuito | sim |
| À prova de circuito aberto | sim |
| Fator de pico | typ. 1,72 (120 V AC) |
| typ. 2,04 (230 V AC) | |
| Tempo de comutação | < 3 ms |
| Limitação de corrente de saída | 10 A |
| Conectividade paralela UPS | sim, com módulo de diodo desacoplado |
| Conectividade serial UPS | não |
| Conectável paralelamente Acumulador de energia | sim, máx. 3 |
| Conectável em série Acumulador de energia | não |
| Resistência de feedback | ≤ 35 V DC |
| Proteção contra sobretensão na saída (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Rypple residual | < 25 mV |
| Tempo de subida | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Operação de rede | |
| Tensão de saída | 24 V DC |
| Faixa de tensão de saída | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V limitado em potência) |
| max. 240 W | |
| Corrente de saída IN | 10 A |
| BOOST dinâmico (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
| BOOST dinâmico (IBat.Boost) | 20 A (5 s) |
| Potência de saída (PN) | 240 W |
| Potência de saída (PDyn. Boost) | 360 W (5 s) |
| Potência de saída (PBat. Boost) | 480 W (5 s) |
| Dissipação de energia sem carga nominal máxima | ≤ 10 W (120 V AC) |
| ≤ 10 W (230 V AC) | |
| Dissipação de energia carga nominal máxima | ≤ 20 W (120 V AC) |
| ≤ 20 W (230 V AC) | |
| Modo de bateria | |
| Tensão de saída | UBAT -0,2 V DC |
| Faixa de tensão de saída | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Corrente de saída IN | 10 A |
| BOOST dinâmico IDyn.Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
| BOOST dinâmico IBat.Boost (IBat.Boost) | 20 A (5 s) |
| Potência de saída PN | 240 W |
| Potência de saída PDyn. Boost | 360 W (5 s) |
| Potência de saída PBat. Boost | 480 W (5 s) |
| Potência de saída POUT (UN, IOUT = IBoost din.) | 360 W (5 s) |
| Dissipação de energia sem carga nominal máxima | ≤ 1,5 W (120 V AC) |
| ≤ 1,5 W (230 V AC) | |
| Dissipação de energia carga nominal máxima | ≤ 4 W (120 V AC) |
| ≤ 4 W (230 V AC) | |
| Tensão nominal UN | 24 V DC |
| Tensão de carga | max. 32 V DC |
| Corrente de carga (pré-ajustado) | 2 A |
| Corrente de carga (configurável) | 0,2 A ... 5 A (-25 °C ... 55 °C 5K) |
| Corrente de carga (reduzido) | 5 A ... 3,75 A (55 °C ... 65 °C 5K) |
| Corrente de carga (máx.) | 5 A |
| Faixa de capacidade nominal | 1,2 Ah ... 110 Ah |
| Tecnologia de bateria | VRLA-AGM |
| Curva característica de carga | IU0U |
| Entrada | |
| Posição | 1.x |
| Tecnologia de conexão | |
| Identificação dos polos | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flexível com terminal tubular com luva de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Saída | |
| Posição | 2.x |
| Tecnologia de conexão | |
| Identificação dos polos | 2.1 (+), 2.2 (+), 2.3 (-), 2.4 (-) |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| flexível com terminal tubular com luva de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bateria | |
| Posição | 4.x |
| Tecnologia de conexão | |
| Identificação dos polos | 4.1 (+), 4.2 (-) |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| 2,5 mm² | |
| flexível | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² | |
| flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2,5 mm² | |
| flexível com terminal tubular com luva de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 2,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 8 |
| 14 | |
| Comprimento de decapagem | 12 mm |
| Sinal | |
| Posição | 3.x |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| flexível com terminal tubular com luva de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 16 |
| 20 | |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Interface | USI (Universal Service Interface) |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | USB tipo C |
| Posição | 5.x |
| Travamento | Parafuso |
| Tipo de conexão | USB 1.1 |
| Topologia | Ponto a ponto |
| Velocidade de transmissão | 12 MBit/s |
| 9600 Baud ... 115200 Baud (Padrão: 115200 Baud) | |
| Comprimento de transmissão | max. 3 m |
| Tempo de acesso | ≤ 2 s |
| RS-485 | |
| Interface | RS-485 (Modbus RTU) |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Conexão de 3 condutores através de conector |
| Posição | 5.x |
| Travamento | Fios aparafusados no adaptador conectado |
| Tipo de conexão | Bus de campo |
| Topologia | Modbus RTU |
| Velocidade de transmissão | 19200 Bit/s |
| 230400 Bit/s | |
| 2400 Baud ... 230400 Baud | |
| Comprimento de transmissão | max. 500 m |
| Sinalização LED | |
| Tipos de sinalização | LED: saída DC |
| Função | Visualização do estado operacional da tensão de saída DC (DC OK) |
| Cor | vermelho, amarelo, verde (LED multicolor) |
| LED apagado | Dispositivo desligado (desligado) |
| LED aceso (verde), DC OK | Potência de saída em operação < 90% (ligado (verde), DC OK) |
| LED ligado (amarelo), IOut > 90 % | Potência de saída em operação > 90% (ligado (amarelo), IOut > 90 %) |
| LED ligado (vermelho), ISHORT | Sobrecarga na potência de saída > 150% (ligado (vermelho), ISHORT) |
| LED ligado (vermelho intermitente) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (lig. (vermelho intermitente 50%)) |
| Sinalização LED | |
| Tipos de sinalização | LED: estado do dispositivo |
| Função | Indicação visual do estado operacional da UPS |
| Cor | vermelho, amarelo, verde (LED multicolor) |
| LED apagado | Dispositivo desligado (desligado) |
| LED aceso (verde) | Dispositivo ligado (lig. (verde)) |
| LED ligado (verde intermitente 90% ) | O contato Remote está em curto-circuito com Output (-). (lig. (verde intermitente 90% )) |
| LED ligado (verde intermitente 10 %) | Tempo de sinalização após desligamento em operação com bateria (lig. (verde intermitente 10% )) |
| LED aceso (amarelo) | Operação com bateria (lig. (amarelo)) |
| LED ligado (amarelo intermitente) | Carregando bateria (lig. (amarelo intermitente 50%)) |
| LED aceso (vermelho) | Alarme comum do dispositivo (lig. (vermelho)) |
| LED ligado (vermelho intermitente) | Modo de serviço para bateria (lig. (vermelho intermitente 50%)) |
| Sinalização LED | |
| Tipos de sinalização | LED: estado da bateria |
| Função | Indicação visual do estado operacional da bateria |
| Cor | vermelho, amarelo, verde (LED multicolor) |
| LED apagado | Dispositivo desligado (desligado) |
| LED aceso (verde) | SOH da bateria > 6 meses (lig. (verde)) |
| LED aceso (amarelo) | SOH da bateria < 6 meses (lig. (amarelo)) |
| LED aceso (vermelho) | Alarme comum da bateria (lig. (vermelho)) |
| LED ligado (vermelho intermitente) | SOH da bateria = 0 meses (lig. (vermelho intermitente 50%)) |
| Entrada de sinal Bat.-Start | |
| Denominação sinalização | Bat.-Start |
| Posição | 3.x |
| Identificação dos polos | 3.6 (Bat.-Start) |
| Sinal Low | Conexão à Output (-) com < 2,7 kΩ |
| Sinal High | Aberta (> 200 kΩ entre Bat.-Start e Output (-)) |
| Entrada de sinal Remote | |
| Denominação sinalização | Remote |
| Posição | 3.x |
| Identificação dos polos | 3.7 (Remote) |
| Sinal Low | Conexão à Output (-) com < 2,7 kΩ |
| Sinal High | Aberta (> 200 kΩ entre Remote e Output (-)) |
| Entrada de sinal Temp.-Sensor | |
| Denominação sinalização | Temp.-Sensor |
| Posição | 3.x |
| Identificação dos polos | 3.8 (Temp.-Sensor), 3.9 (Temp.-Sensor) |
| Tensão | máx. 3,5 V (se o sensor não estiver conectado) |
| Resistência contra curto-circuito | máx. 3 mA |
| Saída de sinal DC OK | |
| Posição | 3.x |
| Denominação sinalização | DC OK |
| Identificação dos polos | 3.1 (DC OK) |
| Condição de estado (Contato fechado (operação com bateria)) | UOut > 20.4 V; UOut < 32 V |
| Condição de estado (Contato aberto (operação com bateria)) | UOut < 20.4 V; UOut > 32 V |
| Saída de comutação | Saída de transistor, ativa |
| Tensão de saída | 24 V DC |
| Capacidade de corrente | 20 mA |
| Indicação de estado LED | verde (LED: saída DC) |
| Saída de sinal Battery Mode | |
| Posição | 3.x |
| Denominação sinalização | Bat.-Mode |
| Identificação dos polos | 3.2 (Bat.-Mode) |
| Condição de estado (Contato fechado) | Dispositivo em operação com bateria |
| Condição de estado (Contato aberto) | Dispositivo em operação com rede elétrica ou dispositivo desligado |
| Saída de comutação | Saída de transistor, ativa |
| Tensão de saída | 24 V DC |
| Capacidade de corrente | 20 mA |
| Indicação de estado LED | amarelo (LED: estado do dispositivo) |
| Saída de sinal | |
| Posição | 3.x |
| Denominação sinalização | Bat.-Service |
| Identificação dos polos | 3.3 (Bat.-Service) |
| Condição de estado (Contato fechado) | Dispositivo em operação com bateria |
| Condição de estado (Contato aberto) | Dispositivo em operação com rede elétrica ou dispositivo desligado |
| Saída de comutação | Saída de transistor, ativa |
| Tensão de saída | 24 V DC |
| Capacidade de corrente | 20 mA |
| Indicação de estado LED | vermelho, piscando (LED: status do dispositivo) |
| Saída de sinal Alarm | |
| Posição | 3.x |
| Denominação sinalização | Alarme |
| Identificação dos polos | 3.4 (Alarm) |
| Condição de estado (Contato fechado) | sem alarme |
| Condição de estado (Contato aberto) | Alarme |
| Saída de comutação | Saída de transistor, ativa |
| Tensão de saída | 24 V DC |
| Capacidade de corrente | 20 mA |
| Indicação de estado LED | vermelho (LED: estado da bateria) |
| Saída de sinal Ready | |
| Posição | 3.x |
| Denominação sinalização | Ready |
| Identificação dos polos | 3.5 (Ready) |
| Condição de estado (Contato fechado (operação com rede elétrica)) | A bateria está totalmente carregada |
| Condição de estado (Contato fechado (operação com bateria)) | Desde que tensão de saída > tensão final de descarga |
| Condição de estado (Contato aberto (operação com rede elétrica)) | Carregando bateria |
| Condição de estado (Contato aberto (operação com bateria)) | Tensão de saída < tensão final de descarga ou dispositivo está desligado |
| Saída de comutação | Saída de transistor, ativa |
| Tensão de saída | 24 V DC |
| Capacidade de corrente | 20 mA |
| Família de produtos | TRIO UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 885357 h (25 °C) |
| 551050 h (40 °C) | |
| 264484 h (60 °C) | |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | I |
| Grau de impurezas | 2 |
| Dimensões dos artigos | |
| Largura | 88 mm |
| Altura | 135 mm |
| Profundidade | 132 mm |
| Profundidade (Profundidade do dispositivo (montagem em trilho de fixação)) | 125 mm (Profundidade do equipamento (montagem em trilho de fixação)) |
| Medidas de montagem | |
| Distância de montagem à direita/esquerda | 0 mm / 0 mm |
| Distância de montagem em cima/embaixo | 50 mm / 50 mm |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | Trilho de fixação horizontal NS 35, EN 60715 |
| Material (Parte frontal da caixa) | PS |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (caixa / bornes) | V0 |
| Material caixa | Alumínio |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Redução de carga da potência de saída) | > 60 °C (2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de aplicação | ≤ 5000 m |
| Altura de aplicação (Redução de carga da potência de saída) | > 2000 m (10 %/1000 m) |
| Classe climática | 3K3 (EN 60721) |
| Choque | 18 ms, 30 g, em cada direção |
| Vibração (funcionamento) | 5 Hz ... 100 Hz, amplitude ±2,5 mm, 2,3g |
| 30 Hz ... 100 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| Categoria de sobretensão | |
| EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| Segurança de fontes de alimentação até 1100 V (distâncias de isolamento) | |
| Designação padrão | Segurança de fontes de alimentação até 1100 V (distâncias de isolamento) |
| Normas/disposições | DIN EN 61558-2-16 |
| Segurança elétrica | |
| Designação padrão | Segurança elétrica |
| Normas/disposições | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Equipamento de instalações de alta tensão com componentes eletrônicos | |
| Designação padrão | Equipamento de instalações de corrente intensa com meios de produção eletrônicos |
| Normas/disposições | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Segurança de equipamentos de medição, comando, regulagem e laboratório | |
| Designação padrão | Segurança para equipamentos de medição, comando, regulagem e laboratório |
| Normas/disposições | IEC 61010-1 |
| Tensão extra baixa de segurança | |
| Designação padrão | Tensão extra baixa de segurança |
| Normas/disposições | IEC 61010-1 (SELV) |
| Tensão extra baixa protegida | |
| Designação padrão | Tensão extra baixa protegida |
| Normas/disposições | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Isolamento seguro | |
| Designação padrão | Isolação segura |
| Normas/disposições | IEC 61010-2-201 |
| Limitação das correntes harmônicas | |
| Designação padrão | Limitação das correntes harmônicas e principal de rede |
| Normas/disposições | EN 61000-3-2 |
| Variação de rede/subtensão | |
| Designação padrão | Variação de rede/subtensão |
| Normas/disposições | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| Identificação | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Identificação | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Identificação | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
| Engenharia naval | |
| Identificação | DNV |
| Engenharia naval | |
| Identificação | LR |
| Engenharia naval | |
| Identificação | Nippon Kaiji Kyokai |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Diretiva de baixa tensão | Conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE |
| Emissão de interferência | Emissão de interferências conforme EN 61000-6-3 (área habitacional), EN 61000-6-4 (área industrial) e EN 61000-6-8 (área comercial) |
| Resistência contra interferência | Imunidade a interferência conforme EN 61000-6-2 (área industrial) |
| Emissão de interferências conduzidas por cabo | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-3 |
| Emissão de interferências | |
| Normas / Determinações | EN 61000-6-3 |
| Correntes harmônicas | |
| Normas / Determinações | EN 61000-3-2 |
| Flicker | |
| Normas / Determinações | EN 61000-3-3 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | 6 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga de ar | 8 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 80 MHz ... 6 GHz |
| Resistência do campo de teste | 10 V/m |
| Faixa de frequência | 1,4 GHz ... 6 GHz |
| Resistência do campo de teste | 3 V/m |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 4 kV (100 kHz) |
| Saída | ± 2 kV (100 kHz) |
| Sinal | ± 2 kV (100 kHz) |
| Tensão (Bateria) | ± 2 kV (100 kHz) |
| Tensão (USB) | ± 2 kV (100 kHz) |
| Carga de tensão de impulso (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensão de impulso (Surge) | |
| Entrada | 2 kV (Grau de precisão de teste 4 - simétrico) |
| 4 kV (Grau de precisão de teste 4 - assimétrico) | |
| Saída | 1 kV (Grau de precisão de teste 3 - simétrico) |
| 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) | |
| Sinal | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - assimétrico) |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensão | 10 V |
| Código | 1359604 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | CMUD |
| Chave de produto | CMUD13 |
| GTIN | 4063151689957 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.362 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.150 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 34, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: Não aplicável) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Produtos compatíveis
-
TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Módulo de bateria 1394729
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Módulo de bateria 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - Módulo de bateria 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - Módulo de bateria 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Módulo de bateria 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Módulo de bateria 1354641
-
UPS-BAT/PB/24DC/110AH - Módulo de bateria 1474660
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Módulo de bateria 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Módulo de bateria 2320429
Suas vantagens
Economia de espaço graças à combinação de UPS e fonte de alimentação em uma caixa compacta
Manuseio simples graças a cabeamento sem ferramenta com tecnologia de conexão push-in
Robusta e confiável graças a boost dinâmico e ao comportamento inteligente de carregamento da bateria
Diagnóstico direto graças ao LEDs multicoloridos e contatos de sinal para exibição clara do estado
Parametrização e monitoramento inteligentes através de conexão de interface (USB-C e RS-485)
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP