Os módulos UPS com bateria integrada são particularmente econômicos em termos de espaço: o módulo UPS e a bateria são combinados em uma única caixa. Basta conectar uma fonte de alimentação a montante.
STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH
-
Fonte de alimentação ininterrupta
1082548
Fonte de alimentação ininterrupta com módulo de bateria integrado. O módulo de bateria STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH pode ser solicitado posteriormente.
Detalhes do produto
| Geral | |
| Aviso bateria | Este produto contém uma bateria com prazo de validade limitado que deve ser recarregada a cada poucos meses. A embalagem do produto está identificada para indicar quando a bateria precisa ser colocada em operação ou recarregada. O tempo de armazenamento geral pode ser encontrado na seção "Dados técnicos" em "Último comissionamento". Para evitar uma descarga profunda, armazene e transporte o módulo de bateria fora da fonte de alimentação ininterrupta. |
| Operação DC | |
| Tensão de entrada | 12 V DC |
| Faixa de tensão de entrada | 10 V DC ... 16,5 V DC |
| Tipo de tensão da tensão de alimentação | DC |
| Tempo de bateria | 180 min (1 A) |
| 90 min (2 A) | |
| 60 min (3 A) | |
| 45 min (4 A) | |
| Seletor giratório | Serviço |
| | |
| 5 Min. | |
| 10 Min. | |
| 20 Min. | |
| Consumo de energia | 6 A (máx.) |
| < 30 mA (Marcha de inércia) | |
| < 0,8 A (Processo de carregamento (ICharge = máx, IOut = 0)) | |
| Limiar de ligação fixo | < 10 V |
| Limite comutável variável | 1 V / 1 s |
| Tempo de ligação típico | < 0,5 s |
| Fusível de entrada | 7 A (lento, interno) |
| Corrente máxima Imáx. | 6 A |
| Eficiência | > 97,4 % (com bateria carregada) |
| > 92 % (Modo de bateria) | |
| Tensão de saída nominal | 12 V DC |
| Corrente nominal de saída (IN) | 4 A (0 °C ... 40 °C) |
| Limitação de corrente de saída | No modo de rede de acordo com limitação de corrente ligada |
| > 5 A (Modo de bateria) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5 A (0 °C ... 35 °C) |
| Tempo de proteção | 1200 s |
| Redução de carga | 35 °C ... 40 °C (5 %/K) |
| Potência de saída | 48 W |
| Dissipação de potência | 0,4 W (Operação de rede) |
| 1,2 W (Operação de rede) | |
| 5,5 W (Operação de rede) | |
| 1 W (Modo de bateria) | |
| 4,4 W (Modo de bateria) | |
| 5,4 W (Modo de bateria) | |
| Ligável em série | não |
| Operação de rede | |
| Tensão de saída nominal | 12 V DC |
| Faixa de tensão de saída | UOut = UIn - 0,3 V DC |
| Corrente nominal de saída (IN) | 4 A (0 °C ... 40 °C) |
| Modo de bateria | |
| Tensão de saída nominal | 12 V DC |
| Faixa de tensão de saída | 10 V DC ... 15 V DC (UOut = UIn (t-1)) |
| Corrente nominal de saída (IN) | 4 A (0 °C ... 40 °C) |
| Sinal: Alarme | |
| Descrição da saída | Transistor |
| Sinal: Carga de bateria | |
| Descrição da saída | Transistor |
| Sinal: Modo de bateria | |
| Descrição da saída | Transistor |
| Tensão UN | 18,5 V DC |
| Tensão final de carga | 18,5 V DC ... 21 V DC |
| Corrente de carregamento | 0,4 A |
| Capacidade nominal | 46 Watt-hora |
| Tempo de carga | 5,5 h (máx.) |
| Proteção contra descarga total | < 15 V DC |
| Vida útil módulo de bateria | 500 ciclos completos |
| Máximo tempo de colocação em funcionamento (somente bateria) | 12 Meses (25 °C) |
| Tecnologia de bateria | Íons de lítio |
| Bateria | Íons de lítio |
| Teste de presença de bateria (cíclico) | 60 s |
| Teste de qualidade da bateria | sim, em cada carregamento e ciclicamente uma vez por mês |
| Reserva de bateria | sim, eletrônico, 16 A |
| Tecnologia IQ | não |
| Entrada | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
| Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
| Comprimento de decapagem | 6,5 mm |
| Rosca | M3 |
| Torque mín. | 0,5 Nm |
| Binário de arranque máx. | 0,6 Nm |
| Saída | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
| Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
| Comprimento de decapagem | 6,5 mm |
| Rosca | M3 |
| Torque mín. | 0,5 Nm |
| Binário de arranque máx. | 0,6 Nm |
| Sinal | |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
| Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
| Comprimento de decapagem | 6,5 mm |
| Rosca | M3 |
| Torque mín. | 0,5 Nm |
| Binário de arranque máx. | 0,6 Nm |
| Tipos de sinalização | LED |
| Saída de sinal | |
| Denominação sinalização | Power In OK |
| Indicação de estado | LED |
| Observação sobre a sinalização | estático em |
| Saída de sinal: Saída de comutação | |
| Denominação sinalização | Alarme |
| Indicação de estado | LED |
| Observação sobre a sinalização | estático em |
| Saída de sinal: Saída de comutação | |
| Denominação sinalização | Carga de bateria |
| Indicação de estado | LED |
| Observação sobre a sinalização | piscando |
| Saída de sinal: Saída de comutação | |
| Denominação sinalização | Modo de bateria |
| Indicação de estado | LED |
| Observação sobre a sinalização | estático em |
| Saída de sinal | |
| Denominação sinalização | Overload |
| Indicação de estado | LED |
| Observação sobre a sinalização | piscando |
| Saída de sinal | |
| Denominação sinalização | Service/Battery Error |
| Indicação de estado | LED |
| Observação sobre a sinalização | piscando |
| Família de produtos | STEP UPS - UPS com bateria integrada |
| Tecnologia IQ | não |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1997000 h (40 °C) |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Largura | 108 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidade | 71 mm |
| Medidas de montagem | |
| Distância de montagem à direita/esquerda | 0 mm / 0 mm |
| Distância de montagem em cima/embaixo | 30 mm / 30 mm |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | alinhamento possível: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
| Posição de montagem | Trilho de fixação horizontal NS 35, EN 60715 |
| Material da caixa | Plástico |
| Material caixa | PC |
| Versão da caixa | Plástico |
| Material Trava de pé | POM (Polyoxymethylene) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 45 °C |
| Classe climática | 3K3 (de acordo com EN 60721) |
| Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | ≤ 95 % (com 25 °C, sem condensação) |
| Choque | 18 ms, 30g, em cada direção (de acordo com IEC 60068-2-27) |
| Vibração (funcionamento) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (de acordo com IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norma - Equipamento de instalações de corrente intensa com meios de produção eletrônicos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Segurança elétrica | IEC 62368-1 (SELV) |
| Certificações UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL reconhecido UL 60950-1 |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Requisitos EMC Imunidade a interferência | EN 61000-6-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | 6 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga de ar | 8 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Observação | Critério A |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 80 MHz ... 1 GHz |
| Resistência do campo de teste | 10 V/m (Grau de precisão de teste 3) |
| Faixa de frequência | 1 GHz ... 2 GHz |
| Resistência do campo de teste | 10 V/m (Grau de precisão de teste 3) |
| Faixa de frequência | 2 GHz ... 3 GHz |
| Resistência do campo de teste | 10 V/m (Grau de precisão de teste 3) |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) |
| Saída | 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) |
| Sinal | 2 kV (Grau de precisão de teste 4 - assimétrico) |
| Observação | Critério A |
| Carga de tensão de impulso (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensão de impulso (Surge) | |
| Entrada | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - simétrico) |
| 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) | |
| Saída | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - simétrico) |
| 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) | |
| Sinal | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - assimétrico) |
| Observação | Critério A |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Entrada/saída/sinal | assimétrico |
| Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V (Grau de precisão de teste 3) |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 61000-6-3 |
| Tensão de interferência de rádio conforme EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo de aplicação industrial e residencial |
| Interferência de rádio emitida conforme EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo de aplicação industrial e residencial |
| Critérios | |
| Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
| Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
| Código | 1082548 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | CMUS |
| Chave de produto | CMUS42 |
| GTIN | 4055626815169 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 662 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 531 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f8e24838-6f3a-4a6d-95c8-f4906b735e4f |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 17,159 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Alimentação estável de consumidores sensíveis graças a tensão de saída regulada
Segurança devido a circuito de proteção integrado e monitoramento da temperatura do acumulador de energia
Instalação rápida e fácil graças à bateria integrada
Terminar o modo de bateria através de contato remoto
Montagem flexível através de encaixe no trilho de fixação ou parafusamento sobre superfícies planas
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP