PT 2,5-4L/1P-FS - Flange
3012302

Flange, largura: 5,2 mm, altura: 105,6 mm, cor: cinza

Detalhes do produto








Suas vantagens

O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço
Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional