UNIFOX-C VDE M_DB - Alicate combinado
1212840

Alicate combinado, 165 mm, mordente com denteamento, testado conforme VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, tipo de embalagem: com suporte para expositor de venda (cartão traseiro)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Formato de pega ergonômico para trabalho não cansativo
Relações de transmissão favoráveis possibilitam ótima capacidade de conservação e de corte
Diminuição perceptível de necessidade de esforço por parte do usuário
Alicates combinados com isolante de proteção VDE UNIFOX ... em formato reto e angular