EMLP (17,5X15)R CUS - Etiqueta
0802690

Etiqueta, Rolo, disponível para pedido: por linhas, branco (RAL 9010), identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 6, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 17,5 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Os marcadores autoadesivos EMLP ... são especialmente adequados para a identificação de componentes elétricos, equipamentos e botões
Os marcadores equivalem às placas gravadas, eles apresentam uma óptica de alta qualidade
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EMLP ... individualmente de acordo com suas expectativas