EML-EX (20X8)R CUS - Etiqueta
0803263

Etiqueta, Rolo, branco (RAL 9010), identificado, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 4, altura do campo de texto: 8 mm, largura do campo de texto: 20 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Os identificadores de dispositivos autoadesivos EML...-EX foram projetados para a identificação de diferentes equipamentos para áreas onde a extrema resistência a produtos químicos é necessária
Os requisitos para a identificação em termos de legibilidade, aderência e resistência à limpeza, como exigido por produtos químicos extremos em indústrias como a engenharia de processos, são atendidos
Estas etiquetas cumprem os requisitos de indelebilidade conforme DIN EN 61010-1 contra agentes agressivos, como acetona, etanol ou butanona
Graças à superfície e cola especiais, o identificador consegue cumprir os elevados requisitos da engenharia de processos e métodos
No uso de fitas de impressão de alta qualidade, a etiquetagem é resistente contra solventes e também podem ser empregadas sob condições industriais extremas
Tipo de letra preciso e alta força de aderência