EML (19X6)R CUS
-
Etiqueta
0824306
Etiqueta, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, altura do campo de texto: 6 mm, largura do campo de texto: 19 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Os identificadores de equipamentos autoadesivos EML ... são adequados em particular para a identificação de diferentes meios de produção na montagem de controladores, instalações e quadros de comando
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Os materiais EML ... estão indicados na UL
Para modelagem individual está a disposição um grande número de tamanhos e cores de identificadores
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EM ... individualmente de acordo com suas expectativas