EML (18X7)RL YE CUS - Etiqueta
0802734

Etiqueta, disponível para pedido: por linhas, yellow (RAL 1018), identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, altura do campo de texto: 7 mm, largura do campo de texto: 18 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Os identificadores de equipamentos autoadesivos EML ... são adequados em particular para a identificação de diferentes meios de produção na montagem de controladores, instalações e quadros de comando
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Os materiais EML ... estão indicados na UL
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EM ... individualmente de acordo com suas expectativas
Para modelagem individual está a disposição um grande número de tamanhos e cores de identificadores