Adaptador de cabo para PSRmodular (PSR-M-EM...), 25/8 polos, entrada de cabo à direita, comprimento do cabo 2,5 m
Módulos de segurança configuráveis
Simples como um relé de segurança, flexíveis como um controlador de segurança: com os nossos módulos de segurança configuráveis implementa soluções de forma econômica logo a partir de três funções de segurança. Graças ao software com certificação TÜV, você não precisa ter conhecimentos de programação para o ajuste da lógica de segurança. Graças à estrutura modular, a funcionalidade pode ser adaptada às suas demandas e expandida de forma flexível.
Gateway para a conexão de um módulo base PSR-M a um controlador hierarquicamente superior, CANopen®, interface TBUS, borne push-in plugável, conector TBUS incluído
Gateway para a conexão de um módulo base PSR-M a um controlador hierarquicamente superior, PROFIBUS DP, interface TBUS, borne parafuso plugável, conector TBUS incluído
Módulo de expansão seguro para o monitoramento de parada, rotações, sentido de rotação, monitoramento de 2 eixos, interruptor de proximidade NPN/PNP, 1 x encoder Sin/Cos, interface TBUS, até SIL 3, cat. 4/PL e, borne parafuso plugável, conector TBUS incluído
Módulo de expansão seguro para prolongamento de bus local, 1 canal funcional, interface TBUS, até SIL 3, cat. 4/PL e, borne parafuso plugável, conector TBUS incluído
Módulos de expansão seguros para uma solução de segurança individual
Configuração flexível de módulos de segurança
PSRmodular é um controlador de pequeno porte configurável. Com ele você pode monitorar várias funções de segurança em uma aplicação. Com o software PSRmodular você cria a lógica de segurança de forma simples via Drag & Drop.
O sistema funciona como solução Stand-Alone e pode assumir o controle completo em máquinas menores. Para este efeito, pode utilizar o módulo básico como componente individual. Em uma largura de 67,5 mm você obtém as seguintes vantagens:
- 8 sinais de entrada seguros para a avaliação de sensores seguros
- Até 4 saídas seguras (até categoria 4)
- Saídas de comutação de ciclo e de sinalização
- Possibilidade de multiplicação ou amplificação de contato através de contatores externos em combinação com monitoramento integrado
Expanda seu sistema de segurança
Se o número de I/Os não for suficiente, você pode expandir o sistema de forma modular com até 18 módulos de expansão direcionados para a segurança. Eles são conectados de modo simples com o módulo base por meio do conector bus para trilho de fixação. Assim, você dispõe de I/Os adicionais para conectar outros sensores e atuadores.
Por meio de um gateway é possível integrar a tecnologia de segurança modular em redes existentes.
PSRmodular reúne funcionalidade e flexibilidade e fecha a lacuna entre os relés de segurança simples e os controladores programáveis seguros.
Software de configuração PSRmodular
Configuração intuitiva sem conhecimentos de programação
Para a configuração do sistema de segurança modular você utiliza o software de configuração gratuito PSRmodular. O manuseio do software de configuração não requer quaisquer conhecimentos de programação. Por que você cria a lógica de segurança graficamente via Drag & Drop e pode adaptar as funções de segurança de forma flexível. A simulação integrada permite um teste de funcionamento completo da lógica de segurança estabelecida, sem hardware. Todos os blocos de função já possuem certificação TÜV.
Aplicação passo a passo do software
- Selecione primeiro na Toolbox os blocos necessários a partir das várias funções seguras. Arraste essas com o mouse para a área de cabeamento.
- Aí você interliga seus blocos com as entradas e saídas desejadas, igualmente arrastadas via Drag & Drop para a área de cabeamento, onde são virtualmente cabeadas com o mouse.
- Para terminar, baixe a lógica de segurança testada através de um cabo USB padrão para o módulo de segurança.
- Se tiver perguntas sobre as funções do software, está disponível uma função de ajuda com descrições das funções e exemplos de aplicação.
Diagnóstico abrangente diretamente no equipamento
Os LEDs de diagnóstico exibem os estados de todas as entradas e saídas dos módulos de segurança PSRmodular. Adicionalmente, saídas de sinal indicam os estados de comutação, p. ex., para dispositivos de sinalização. O módulo de segurança comunica com o controlador hierarquicamente superior da sua máquina ou instalação através do acoplador de bus de campo. Assim, você pode integrar as funções de segurança confortavelmente em visualizações ou em diagnósticos remotos. Os erros podem ser encontrados e eliminados com mais rapidez.
Suas vantagens
- Solução de segurança econômica graças à elevada capacidade de adaptação às necessidades individuais
- Rápida colocação em funcionamento graças à configuração simples de hardware e software
- Tempos de parada de máquinas minimizados por meio de diagnósticos abrangentes e fáceis de entender
Experimente PSRmodular
Segurança em condições extremas
O PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) foi desenvolvido para o uso em condições ambientais extremas. Certificações complementares caracterizam o controlador de segurança modular de pequeno porte para o uso na indústria de processos ou em ambiente marítimo.
Certificações ampliadas
- Certificação conforme TÜV, UL, CSA
- Certificação marítima (DNV), G3
- ATEX Zona 2, tratamento térmico (conforme EN 746, EN 298, EN 50156), UL Classe I Div. 2