ME MAX 45 MT G U-U1 KMGY - Elemento intermediário
2279295

Caixa para trilho de fixação, Elemento intermediário, formato alto, sem fendas de ventilação, largura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidade: 112,85 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: sem conector bus

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Montagem simples
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação