ME MAX 45 MT CL 3-3 BUGY - Elemento intermediário
2200766

Caixa para trilho de fixação, Elemento intermediário, formato alto, com fendas de ventilação, largura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidade: 112,85 mm, cor: cinza azulado (semelhante RAL 7031), conexão transversal: sem conector bus

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Montagem simples
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação