VAL-SQ SP 100-347/600Y - Dispositivo de proteção contra surtos tipo 2
2800466

Dispositivo de proteção contra surtos para configuração em estrela 347/600 V AC. Utiliza uma caixa compacta NEMA, que pode ser conectada facilmente a uma caixa existente. O Sine Wave Tracking híbrido oferece uma proteção contra surtos de 100 kA.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis


Suas vantagens

UL 1449, 3.ª edição, Setembro de 2009
Todos os circuitos do condutor de descarga estão protegidos individualmente
LEDs monitoram contínua e individualmente o estado de cada fase