PT-IQ-2X1-12DC-UT
-
Dispositivo de proteção contra surtos
2800780
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Geral | |
Nota | A mensagem remota e a alimentação de tensão do conector bus para trilho de fixação são estabelecidas no encaixe do módulo no conector bus para trilho de fixação. |
Tipo de produto | Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR |
Família de produtos | PLUGTRAB IQ |
Tipo de proteção de acordo com IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, em vários níveis |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão UN | 12 V DC |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M3 |
Torque de aperto | 0,5 Nm |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Desenho de medidas |
|
Largura | 17,7 mm |
Altura | 91,1 mm |
Profundidade | 77,5 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
Passo horizontal | 1 TE |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Material caixa | PA 6.6 |
Inversão de chave | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tensão contínua mais elevada UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Corrente nominal | 1000 mA (40 °C) |
Corrente efetiva IC com UC | ≤ 1 mA (por trilha) |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 1 mA (por trilha) |
Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | 10 kA |
Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs (condutor-terra) | 2,5 kA |
Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 135 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
≤ 35 V (C3 - 50 A) | |
Nível de proteção Up estático (fio-terra) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Tempo de resposta tA (condutor-terra) | ≤ 1 ns |
Perda por inserção aE, assim. | típ. 0,3 dB (≤ 130 kHz / 150 Ω) |
Frequência limite fg (3 dB), assim. (PE) no sistema 150 Ω | típ. 600 kHz |
Capacidade (fio-terra) | típ. 4 nF |
Resistência por caminho | 1,2 Ω ±5 % |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, em vários níveis |
Fusível de proteção requerido máximo | 1 A (FF) |
Resistência a picos de corrente (fio-terra) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Tempo de reset do pulso (fio-terra) | ≤ 15 ms |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 4000 m (a.n.m.) |
Normas/disposições | IEC 61643-21 |
Observação | 2000 + A1:2008, modificado |
Normas/disposições | EN 61643-21 |
Observação | 2001 + A1:2009 |
Normas/disposições | EN 61000-6-3 |
Observação | 2007 + A1:2011 |
Normas/disposições | EN 61000-6-2 |
Observação | 2005 |
Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
Código | 2800780 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | CL2151 |
GTIN | 4046356645294 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 51 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 51 g |
País de origem | DE |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Poste 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Conector para placa de circuito impresso 1881354
-
SSA 3-6 - Conexão de blindagem 2839295
-
SSA 5-10 - Conexão de blindagem 2839512
-
PT-IQ-2X1-12DC-P - Plugue para dispositivo de proteção contra surtos 2800775
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Conector bus para trilho de fixação 2906878
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP