CN-LAMBDA/4-2.2-BB
-
Dispositivo de proteção contra surtos
2800024
Conector intermediário com tecnologia lambda/4 como proteção contra sobretensão para interfaces coaxiais de sinal. Conexão: Conectores N soquete-soquete
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Proteção contra sobretensão para instalações de transmissão e recepção |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe de exigência conforme VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Formato | Adaptador |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
| Tipo de conexão | Conector N 50 Ω |
| Torque de aperto | 1,4 Nm ... 1,7 Nm (Porca de acoplamento N) |
| Largura | 26,1 mm |
| Altura | 66 mm |
| Profundidade | 83 mm |
| Cor | tons de níquel |
| Material vedação | Silicone |
| Material caixa | Latão (CuZn) |
| Material superfície da caixa | Ni |
| Material do condutor interno | BeCu |
| Material da superfície do condutor interno | Ouro |
| Material do corpo de isolamento | PTFE |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Inversão de chave | Line-Shield/Earth Ground |
| Corrente nominal IN | 5 A (25 °C) |
| Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | 50 kA |
| Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-blindagem) | 50 kA |
| Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs (condutor-terra) | 20 kA |
| Corrente de pico cumulativa (8/20) µs | 60 kA |
| Corrente de pico cumulativa (10/350) µs | 20 kA |
| Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-terra) | 60 kA |
| Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-blindagem) | 60 kA |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs, valor de refração Iimp | 20 kA |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) surto | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-blindagem) surto | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) estático | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-blindagem) estático | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Nível de proteção Up (fio-blindagem) | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Perda por inserção aE, assim. | típ. 0,05 dB (≤ 0,15 dB) |
| Faixa de frequência | 0,82 GHz ... 2,2 GHz |
| Relação de ondas estacionárias VSWR no sistema de 50 Ohm | típ. 1,10 (≤ 1,20 (0,82 GHz...2,2 GHz)) |
| Potência de alta frequência permitida Pmáx. com VSWR=xx (sistema de 50 Ohm) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (pico) | |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
| Resistência a picos de corrente (fio-terra) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2,5 kA | |
| Resistência a picos de corrente (fio-blindagem) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 2,5 kA |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP68 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 90 °C |
| Classe de exigência conforme VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Normas Especificação da tecnologia da informação | |
| Normas / Determinações | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Normas/disposições | IEC 61643-21 |
| Observação | 2005 |
| Tipo de montagem | Plugue intermediário específico para conexão |
| Código | 2800024 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | CL3312 |
| GTIN | 4046356367967 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 191 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 191 g |
| País de origem | US |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP