C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
-
Dispositivo de proteção contra surtos
2801059
Adaptador com tecnologia Lambda/4 como proteção contra sobretensão para interfaces de sinais coaxiais. Conexão: conectores 7/16 conector-soquete
Detalhes do produto
| Tipo de proteção de acordo com IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Formato | Adaptador |
| Número de pólos | 1 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tipo de conexão | Conector 7/16 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 39 mm |
| Altura | 79 mm |
| Comprimento | 84,2 mm |
| Material caixa | HPb59-1 |
| Material superfície da caixa | Cu-Sn-Zn |
| Material superfície de contato | Au |
| Material do condutor interno | QSn6.5-0.1 |
| Material da superfície do condutor interno | Ouro |
| Material do corpo de isolamento | PTFE |
| Material do contato de mola | QSn6.5-0.1 |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Inversão de chave | Line-Shield/Earth Ground |
| Corrente nominal IN | 5 A (25 °C) |
| Corrente de pico nominal In (8/20)µs | 50 kA |
| Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | 50 kA |
| Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-blindagem) | 50 kA |
| Corrente de pico cumulativa (8/20) µs | 60 kA |
| Corrente de pico cumulativa (10/350) µs | 20 kA |
| Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo | 60 kA |
| Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-terra) | 60 kA |
| Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-blindagem) | 60 kA |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs, valor de refração Iimp | 20 kA |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) surto | ≤ 1 V |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-blindagem) surto | ≤ 1 V |
| Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Nível de proteção Up (fio-blindagem) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Perda por inserção aE, assim. | típ. 0,1 dB |
| Faixa de frequência | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Relação de ondas estacionárias VSWR no sistema de 50 Ohm | típ. 1,20 |
| máx. 1,25 | |
| Potência de alta frequência permitida Pmáx. com VSWR=xx (sistema de 50 Ohm) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (pico) | |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
| Resistência a picos de corrente (fio-terra) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP68 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Distâncias de isolamento e fuga | |
| Normas / Determinações | IEC 60664-1 |
| Normas/disposições | IEC 61643-21/A1 |
| Observação | 2008 |
| Normas/disposições | EN 61643-21/A1 |
| Observação | 2009 |
| Tipo de montagem | Plugue intermediário específico para conexão |
| Código | 2801059 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CL33 |
| Chave de produto | CL3312 |
| GTIN | 4046356678254 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 485 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 485 g |
| País de origem | CN |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP