C-UB/E
-
Dispositivo de proteção contra surtos
2763701
Plugue intermediário com proteção contra sobretensão para interfaces de sinal coaxiais com blindagem sem voltagem terra. Conexão: plugue-soquete BNC
Detalhes do produto
| Geral | |
| Nota | Para preencher as condições de eliminação relativas às tensões DC tem de ser observada a seguinte indicação: "O dispositivo de proteção contra surtos de tensão deve ser aplicado junto com uma unidade emissora que se desliga em caso de curto-circuito." |
| Tipo de produto | Proteção contra sobretensão para instalações de transmissão e recepção |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Formato | Adaptador |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tipo de conexão | BNC 50 Ω |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 25,4 mm |
| Altura | 25,4 mm |
| Profundidade | 80 mm |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| Material caixa | Alumínio |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Inversão de chave | Line-Shield/Earth Ground |
| Tensão contínua máxima UC | 180 V DC |
| 130 V AC | |
| Corrente nominal | 3,5 A (25 °C) |
| Corrente efetiva IC com UC | ≤ 1 µA |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 2 µA |
| Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | 5 kA |
| Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-blindagem) | 5 kA |
| Corrente de pico nominal In (8/20) µs (blindagem-terra) | 5 kA |
| Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs (condutor-terra) | 2,5 kA |
| Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs (condutor-blindagem) | 2,5 kA |
| Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) surto | ≤ 470 V |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-blindagem) surto | ≤ 590 V |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (blindagem-terra) surto | ≤ 470 V |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) estático | ≤ 33 V |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-blindagem) estático | ≤ 33 V |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (blindagem-terra) estático | ≤ 33 V |
| Tensão residual com In (fio-terra) | ≤ 160 V (Cabo 1,5 m) |
| Tensão residual com In (fio-blindagem) | ≤ 55 V |
| Tensão residual com In (blindagem-terra) | ≤ 160 V (Cabo 1,5 m) |
| Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Nível de proteção Up (fio-blindagem) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Nível de proteção Up (blindagem-terra) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Tempo de resposta tA | ≤ 100 ns |
| Perda por inserção aE, assim. | típ. 0,1 dB (≤ 100 MHz / 50 Ω) |
| Frequência limite fg (3dB), assim. (blindagem) no sistema 50 Ω | típ. 1 GHz |
| Relação de ondas estacionárias VSWR no sistema de 50 Ohm | típ. 1,30 (≤ 150 MHz) |
| Potência de alta frequência permitida Pmáx. com VSWR=xx (sistema de 50 Ohm) | 300 W (VSWR = 1,1) |
| 80 W (VSWR= ∞) | |
| Capacidade assimétrica (blindagem) | típ. 6 pF |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
| Resistência a picos de corrente (fio-terra) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Resistência a picos de corrente (fio-blindagem) | C2 - 10 kV/5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
| Normas/disposições | IEC 61643-21 |
| Observação | 2012 |
| Normas/disposições | EN 61643-21 |
| Observação | 2013 |
| Tipo de montagem | Plugue intermediário específico para conexão |
| Código | 2763701 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CL3316 |
| Chave de produto | CL3316 |
| GTIN | 4017918065638 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 102,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 102,4 g |
| País de origem | BR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP