VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM
-
Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2
2800183
Protetor contra descargas atmosféricas/surtos de tensão universal plugável à base de varistor para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE), para as classes de proteção contra descargas atmosféricas III e IV, com contato de sinalização remota.
Detalhes do produto
Tipo de produto | Combinação de protetores |
Família de produtos | VALVETRAB MS |
Tipo de proteção de acordo com IEC | I / II |
T1 / T2 | |
Tipos EN | T1 / T2 |
Sistema de alimentação de corrente IEC | TT |
TN-S | |
Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
Número de pólos | 4 |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, contato de transmissão remota |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indicação/sinalização remota | |
Denominação conexão | Contato de transmissão remota de defeito |
Função de comutação | Contato reversível |
Tensão operacional | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Corrente de operação | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M5 |
Torque de aperto | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Comprimento de decapagem | 16 mm |
Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Bitola do condutor AWG | 15 ... 2 |
Tipo de conexão | Terminal elétrico formato forquilha |
Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contato de transmissão remota de defeito | |
Tipo de conexão | Conexão de encaixe/conexão a parafuso através de COMBICON |
Rosca | M2 |
Torque de aperto | 0,25 Nm |
Comprimento de decapagem | 7 mm |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
Desenho de medidas |
|
Largura | 71,2 mm |
Altura | 98,7 mm |
Profundidade | 77,5 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
Passo horizontal | 4 TE |
Cor | preto (RAL 9005) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Valor CTI do material | 600 |
Material isolante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiais | I |
Material caixa | PA 6.6 |
PBT |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Circuitos de proteção | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Inversão de chave | 3L-N & N-PE |
Tensão nominal UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Máxima tensão contínua UC (L-N) | 335 V AC |
Máxima tensão contínua UC (L-PE) | 335 V AC |
Máxima tensão contínua UC (N-PE) | 264 V AC |
Corrente de carga nominal IL | 80 A |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 5 µA |
Consumo de potência standby PC | ≤ 810 mVA |
Corrente de surto nominaln (8/20) μs (L-N) | 12,5 kA |
Corrente de surto nominal ln (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
Corrente de surto nominal In (8/20) μs (N-PE) | 50 kA |
Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 50 kA |
Corrente de teste contra raios (10/350) µs (L-N), carga | 6,25 As |
Corrente de teste contra raios (10/350) µs (L-N), energia específica | 39 kJ/Ω |
Corrente de teste contra raios (10/350) µs (L-N), valor de pico de corrente Iimp | 12,5 kA |
Corrente de teste contra raios (10/350) µs (L-PE), carga | 6,25 As |
Corrente de teste contra raios (10/350) µs (L-PE), energia específica | 39 kJ/Ω |
Corrente de teste contra raios (10/350) µs (L-PE), valor de pico de corrente Iimp | 12,5 kA |
Corrente de teste contra raios (10/350) µs (N-PE), carga | 25 As |
Corrente de teste contra raios (10/350) µs (N-PE), energia específica | 625 kJ/Ω |
Corrente de teste contra raios (10/350) µs (N-PE), valor de pico de corrente Iimp | 50 kA |
Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Corrente de descarga lTotal (10/350) μs | 50 kA |
Capacidade de extinção de corrente sequencial Ifi (N-PE) | 100 A |
Resistência a curto-circuito ISCCR | 25 kA |
Nível de proteção Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
Nível de proteção Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
Nível de proteção Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
Tensão residual Ures (L-N) | ≤ 1,2 kV (com In) |
≤ 1,1 kV (com 10 kA) | |
≤ 1 kV (com 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (com 3 kA) | |
Tensão residual Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (com In) |
≤ 1,5 kV (com 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (com 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (com 3 kA) | |
Tensão residual Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (com In) |
≤ 0,5 kV (com 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (com 5 kA) | |
≤ 0,4 kV (com 3 kA) | |
Reação TOV com UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Reação TOV com UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Tempo de resposta tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo de resposta tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tempo de resposta tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 80 A (gG - 16 mm²) |
Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 160 A (gG) |
Dados técnicos adicionais | |
Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 65 kA |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 (só com utilização de todos os terminais) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
Impactos (Operação) | 30g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibração (funcionamento) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Especificações UL | |
Tensão contínua máxima MCOV (L-L) | 670 V AC |
Tensão contínua máxima MCOV (L-N) | 335 V AC |
Tensão contínua máxima MCOV (L-G) | 335 V AC |
Tensão contínua máxima MCOV (N-G) | 264 V AC |
Corrente nominal de descarga In (L-L) | 20 kA |
Corrente nominal de descarga In (L-N) | 20 kA |
Corrente nominal de descarga In (L-G) | 20 kA |
Corrente nominal de descarga In (N-G) | 20 kA |
Circuitos de proteção | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Tensão nominal | 240/415 V AC |
Sistema de distribuição de energia | Wye |
Frequência nominal | 50/60 Hz |
Tensão de limitação medida MLV (L-L) | 3570 V |
Tensão de limitação medida MLV (L-N) | 2630 V |
Tensão de limitação medida MLV (L-G) | 3600 V |
Tensão de limitação medida MLV (N-G) | 2600 V |
Tipo SPD | 4CA |
Indicação UL/sinalização remota | |
Tensão operacional | 125 V AC |
Corrente de operação AC | 1 A AC |
Dados de conexão UL | |
Torque de aperto | 30 lbf-in. |
Bitola do condutor AWG | 14 ... 2 |
Normas/disposições | IEC 61643-11 |
Observação | 2011 |
Normas/disposições | EN 61643-11 |
Observação | 2012 |
Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
Código | 2800183 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | CL11 |
Chave de produto | CL1151 |
GTIN | 4046356518550 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 677 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 643,8 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 12,948 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponte de conexão 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Ponte de conexão 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Ponte de conexão 2809241
-
MPB 18/1-57 - Ponte de conexão 2809238
-
MPB 18/1-12 - Ponte de conexão 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponte de conexão 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponte de conexão 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponte de conexão 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponte de conexão 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponte de conexão 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponte de conexão 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador de terminais 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador de terminais 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de passagem 2749880
-
ZBN 18 CUS - Tiras de identificação Zack 0825059
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Chave de fenda 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 1/2 2800190
-
F-MS-T1/T2 50 ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 1/2 2800191
Suas vantagens
Qualidade comprovada milhões de vezes nas mais diversas aplicações
Instalação rápida com jumpers graças a largura usual na indústria de 1 HP
Teste fácil e medição do isolamento graças a módulos de proteção plugáveis
Aplicável na classe de proteção contra raios III e IV graças a uma capacidade de descarga de 12,5 kA por polo
Travamento resistente a vibrações para uma fixação segura dos plugues
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP