VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V/40
-
Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2
1099594
Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão para sistemas de tensão contínua fotovoltaicos de 2 polos isolados e aterrados de 1000 V DC, para montagem em trilho de fixação, elemento de base de 3 polos, três elementos de proteção plugáveis com monitoramento da temperatura, mensagem de estado em cada plugue.
Detalhes do produto
| Geral | |
| Nota | O equipamento foi concebido para a montagem à prove de contato com a mão, dentro de uma caixa. Manter entre partes ativas e aterradas uma distância lateral e na área de contato de no mínimo 8 mm. |
| Família de produtos | VALVETRAB MS |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| Tipos EN | T1 / T2 |
| Sistema de alimentação de corrente IEC | DC |
| Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
| Distância a peças ativar e aterradas | 8 mm |
| Local de montagem | Interior |
| Local de montagem do dispositivo de separação | Interno |
| Acessibilidade | Acessível |
| Configuração de conexão | Configuração Y |
| Comportamento de falha SPD | OCFM (Comportamento de erro de separação) |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M5 |
| Torque de aperto | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Comprimento de decapagem | 16 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 15 ... 2 |
| Tipo de conexão | Terminal elétrico formato forquilha |
| Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 53,4 mm |
| Altura | 89,8 mm |
| Profundidade | 65,7 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
| Passo horizontal | 3 TE |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
| Valor CTI do material | 600 |
| Material isolante | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| Grupo de materiais | I |
| Material caixa | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Circuitos de proteção | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Inversão de chave | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Corrente de carga nominal IL | 80 A |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Consumo de potência standby PC | ≤ 25 mVA |
| Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 15 kA |
| Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs, carga | 2,5 As |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs, energia específica | 6,25 kJ/Ω |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs, valor de pico de corrente Iimp | 5 kA |
| Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente de descarga lTotal (10/350) μs | 5 kA |
| Nível de proteção Up | ≤ 3,5 kV |
| Tensão residual Ures | ≤ 3,5 kV (com In) |
| ≤ 2,9 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (com 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (com 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (com 40 kA) | |
| Tempo de resposta tA | ≤ 25 ns |
| Circuito de proteção PV | |
| Configuração de conexão | Configuração Y |
| Comportamento de falha SPD | OCFM (Comportamento de erro de separação) |
| Circuito de proteção do lado de tensão contínua (DC) | |
| Máxima tensão contínua UCPV | 1170 V DC |
| Resistência a curto-circuito ISCPV | 2000 A |
| Tensão em inércia UOCSTC | ≤ 975 V DC |
| Corrente de descarga máxima Imáx. (8/20) µs | 40 kA |
| Tempo de resposta tA | ≤ 25 ns |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs, carga | 2,5 As |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs, energia específica | 6,25 kJ/Ω |
| Corrente de teste contra raios (10/350) µs, valor de refração Iimp | 5 kA |
| Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente de descarga lTotal (10/350) μs | 5 kA |
| Resistência de isolamento Riso | > 5 GΩ (com 500 V DC) |
| Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 15 kA |
| Corrente de carga nominal IL | 80 A |
| Corrente operacional contínua ICPV | < 20 µA |
| Máxima tensão contínua UCPV | 1170 V DC |
| Resistência a curto-circuito ISCPV | 2000 A |
| Tensão residual Ures | ≤ 3,5 kV (com In) |
| ≤ 2,9 kV (com 5 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (com 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (com 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (com 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (com 40 kA) | |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Nível de proteção Up | ≤ 3,5 kV |
| Consumo de potência standby PC | ≤ 25 mVA |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (só com utilização de todos os terminais) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
| Impactos (Operação) | 60g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibração (funcionamento) | 7,5g (5-500 Hz/2,5 h/XYZ) |
| Especificações UL | |
| Tensão contínua máxima MCOV | 1170 V DC |
| Resistência a curto-circuito (SCCR) | 50 kA |
| Proteção de tensão nominal VPR | 3 kV |
| Corrente nominal de descarga In | 10 kA |
| Circuitos de proteção | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tensão nominal | 1170 V DC |
| Sistema de distribuição de energia | DC PV |
| Tipo SPD | 1CA |
| Dados de conexão UL | |
| Torque de aperto | 30 lbf-in. |
| Bitola do condutor AWG | 14 ... 2 |
| Normas/disposições | EN 61643-31 |
| Observação | 2019 |
| Normas/disposições | IEC 61643-31 |
| Observação | 2018 |
| Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 1099594 |
| Unidades por embalagem | 40 Unidade |
| Chave comercial | CL11 |
| Chave de produto | CL1152 |
| GTIN | 4055626948980 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 397,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 378,94 g |
| País de origem | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Qualidade comprovada milhões de vezes nas mais diversas aplicações
Instalação rápida com jumpers graças a largura usual na indústria de 1 HP
Teste fácil e medição do isolamento graças a módulos de proteção plugáveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP