Indicador multifuncional de processos para montagem em caixas de campo para o monitoramento e a exibição de valores de medição analógicos.
Com a alimentação do transdutor integrada é possível alimentar sensores de dois condutores. As entradas universais permitem a conexão de corrente, tensão, RTDs e TCs. É possível o monitoramento de valores-limite e a comutação de relés. Por meio da saída analógica podem ser transmitidos sinais de processos. Em caso de falha, uma alteração da cor possibilita o reconhecimento de estados de alarme. Tela LC de 5 caracteres e 7 segmentos, retroiluminado, 1 entrada universal, 2 relés, armazenamento de valor mín./máx., tabela de linearização, saída de estado digital (Open Collector)
FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP
-
Display digital
2907780
Indicador de processos, multifuncional, na caixa para campo para o monitoramento e representação de valores de medição analógicos. As entradas universais permitem a conexão de corrente, tensão, RTDs e TCs. 2 saídas de relé com contato reversível e 1 saída analógica..
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Indicação digital |
| Família de produtos | Field Analog |
| Configuração | Teclado |
| Software | |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | II |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Funcionalidade | |
| Configuração | Teclado |
| Software | |
| Tensão de teste | 2500 V |
| 2500 V | |
| Tensão de teste saída / alimentação | 2500 V |
| Tensão de teste entrada / saída | 500 V |
| Tensão de teste entrada / alimentação | 2500 V |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação | |
| Isolamento galvânico | 375 V |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Máximo consumo de energia | 30 mA |
| Consumo de corrente | ≤ 6,9 W |
| Sinal: Corrente | |
| Descrição da entrada | Entrada universal |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Sinal de entrada | Corrente |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| Sinal de entrada corrente máxima | < 150 mA |
| Fontes de entrada aplicáveis | Corrente |
| Resistência de entrada entrada de corrente | 10 Ω |
| Tensão de alimentação do transmissor | > 16 V (22 mA) |
| Faixa de alimentação do transmissor | 22,8 V ... 27,6 V (Marcha de inércia) |
| Corrente de alimentação do transmissor | < 30 mA (Proteção contra curto-circuito e sobrecarga) |
| Resolução Conversor D/A | 16 Bit |
| Sinal: Tensão | |
| Descrição da entrada | Entrada universal |
| Sinal de entrada | Tensão |
| Sinal de entrada tensão | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| Sinal de entrada tensão máxima | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| Fontes de entrada aplicáveis | Tensão |
| Resistência de entrada entrada de tensão | > 1 MΩ |
| Sinal: Resistência | |
| Descrição da entrada | Entrada universal |
| Sinal de entrada | Resistência |
| Fontes de entrada aplicáveis | Resistência: 30 Ω ... 3000 Ω |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada universal |
| Configurável/Programável | sim |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu |
| Fontes de entrada aplicáveis | Termorresistência |
| Faixa de medição de temperatura | -200 °C ... 1100 °C (Faixa ajustável em função do tipo de sensor) |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Taxa de medição | 200 ms |
| Medição | |
| Descrição da entrada | Entrada universal |
| Configurável/Programável | sim |
| Tipos de sensores utilizados (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| Fontes de entrada aplicáveis | Termopares |
| Faixa de medição de temperatura | -200 °C ... 2495 °C (Faixa ajustável em função do tipo de sensor) |
| Taxa de medição | 200 ms |
| Comutar: Relé | |
| Tipo de contato de comutação | 2 inversores |
| Tensão de comutação mínima | 12 V |
| Tensão de comutação máxima | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| Corrente de comutação mínima | 10 mA |
| Corrente de comutação máxima | 3 A |
| Comutar: Transistor | |
| Descrição da saída | Saída coletor aberto |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tipo de contato de comutação | Transistor |
| Tensão de comutação máxima | 28 V |
| Corrente de comutação máxima | 200 mA |
| Sinal: Corrente | |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Configurável/Programável | sim |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Sinal de saída corrente máxima | < 22 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| Ripple | < 10 mVSS (500 Ω) |
| Resolução Conversor D/A | 13 Bit |
| Quantidade de pontos exibidos | 5 |
| Indicação | Tela LC de 7 segmentos, retroiluminada, matriz de pontos para texto/gráfico de barras |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,01 %/K |
| Sinal: Tensão | |
| Sinal de saída tensão | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Sinal de saída tensão máxima | < 11 V |
| Tensão de inércia | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| Corrente contra curto-circuito | < 25 mA |
| Ripple | < 10 mVSS (1000 Ω) |
| Resolução Conversor D/A | 13 Bit |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,01 %/K |
| Entrada, saída, status, relé | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Alimentação | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Torque de aperto | 0,6 Nm ... 0,6 Nm |
| Dados: T-PORT | |
| Tipo de conexão | Soquete de 4 polos |
| Dados: USB | |
| Taxa de transmissão serial | 38400 Baud |
| Largura | 199 mm |
| Altura | 160 mm |
| Profundidade | 96 mm |
| Cor | cinza claro (RAL 7035) |
| Material caixa | PBT GF30 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 50 °C (No caso de temperaturas abaixo de -30 °C (-22 °F), a legibilidade do display não pode mais ser garantida.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | < 2000 m (através de NN) |
| Classe climática | conforme IEC 60654-1, classe B2 |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | Condensação admissível |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 61010 Recognized |
| CSA | |
| Identificação | CSA GP |
| Resistência contra interferência | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | IEC 61326, classe A |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Montagem tubular | |
| Posição de montagem | Faixa máxima do ângulo de visão +/- 45° do eixo central a partir do display em todas as direções |
| Código | 2907780 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DK1141 |
| GTIN | 4055626232140 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.439,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.439,1 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP