D L 5,7 QVGA P
-
Display
2203549
Módulo gráfico do LCD 5,7", 320 x 240 pixels, FSTN transmissivo/negativo 12:00, retroiluminação LED, interface: paralela, temperatura de aplicação: -20 °C ... 70 °C
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Módulo gráfico do LCD
Integração simples e economizadora de espaço na caixa de montagem para eletrônica da série DCS
Longa disponibilidade
Disco de proteção e material de vedação compatíveis
Retroiluminação ligável e desligável
Interface habitual para sua eletrônica