D L 4,6 128X P
-
Display
2203547
Módulo gráfico do LCD 4,6", 128 x 128 pixels, FSTN transfletivo/positivo 6:00, retroiluminação LED, interface: paralela, temperatura de aplicação: -20 °C ... 70 °C
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Módulo gráfico do LCD
Integração simples e economizadora de espaço na caixa eletrônica da série HCS
Longa disponibilidade
Disco de proteção e material de vedação compatíveis
Retroiluminação ligável e desligável
Interface habitual para sua eletrônica