Resumo das famílias de produtos dos disjuntores termomagnéticos (CB TM1, UT 6)

Disjuntores termomagnéticos

Os disjuntores termomagnéticos incluem tanto um mecanismo de disparo térmico como um magnético. Assim, o disparo dos dispositivos de proteção em caso de curto-circuito é mais rápido do que nos fusíveis térmicos. Os disjuntores de proteção cumprem também as demandas para linhas de grande extensão, graças às diferentes curvas características. Dessa forma, oferecem a proteção ideal contra sobrecarga e correntes de curto-circuito.

Contate-nos para obter mais informações sobre os produtos

Suas vantagens

  • Proteção máxima contra sobrecorrente em caso de trajetos de cabos longos devido à curva característica de disparo SFB
  • Integração de conceitos de sinalização remota graças a contato reversível integrado
  • Esforço de instalação reduzido graças a disjuntores de proteção jumpeáveis (no elemento de base)
  • Proteção de tensões de comando de 230/240 V AC através de curva característica M1
  • Os disjuntores de proteção termomagnéticos fazem parte do sistema COMPLETE line
Os disjuntores CB TM são de duas peças e podem ser adaptados individualmente graças ao plugue de proteção

Disjuntores de proteção termomagnéticos CB TM

Disjuntores de proteção termomagnéticos Função e modelo

Os disjuntores de proteção termomagnéticos disparam tanto térmica quanto magneticamente. Ambos os sistemas, com tira bimetálica e com bobina magnética, trabalham de modo independente.

Isto significa que os disjuntores de proteção termomagnéticos disparam em caso de curto-circuito mais rapidamente que disjuntores de proteção térmicos.

É válido o seguinte: em caso de curto-circuito, o mecanismo de disparo é acionado dentro de 3–5 ms.

Utilize seu disjuntor de proteção com a curva característica SFB (Selective Fuse Breaking) otimizada, de modo a poder concretizar trajetos de cabo mais longos em sua instalação. Com as fontes de alimentação QUINT POWER da Phoenix Contact você obtém a proteção máxima para seus cabos e equipamentos. Os disjuntores de proteção podem ser religados a qualquer momento.

Nossos disjuntores de proteção termomagnéticos estão disponíveis nas versões de peça única ou plugável. Escolha entre a conexão a parafuso e a tecnologia de conexão push-in.

Disjuntores de proteção termomagnéticos no quadro de comando de uma máquina

Os disjuntores são montados em quadros de comando das mais variadas máquinas

Áreas de aplicação

Os disjuntores de proteção termomagnéticos são empregues principalmente na tecnologia de informação, de comunicação e de controle de processos. Os disjuntores de proteção podem ser utilizados de forma versátil devido às diferentes curvas características de disparo e aos pequenos escalonamentos da corrente nominal.

Eles são p. ex. ideais para a proteção de controladores lógicos programáveis, válvulas, motores e conversores de frequência.