MICROFOX-SB_DB - Cortador lateral
1212805

Alicate de corte diagonal eletrônico, cabeça redonda, sem chanfro, com mola de abertura, polimento espelhado e lubrificado, cabo de 2 componentes, diâmetro da capacidade de corte: macio 0,2 ... 2,0 mm; semiduro 1,2 mm; duro 0,5 mm, tipo de embalagem: com suporte para expositor de venda (cartão traseiro)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Mola de abertura para uma abertura uniforme, sem esforço
Pegas de dois componentes com forma ergonômica para trabalhos sem esforço e sem deslize
Articulação inserida para estabilidade contínua e transmissão de força perfeita
As superfícies metálicas são polidas e lubrificadas e oferecem a máxima proteção
Fabricado com aço especial de alta qualidade
Para diversas aplicações