MICROFOX-S ESD_DB - Cortador lateral
1212804

Alicate de corte diagonal eletrônico ESD, cabeça redonda, sem chanfro, com mola de abertura, antirreflexo e fosfatado, cabo de 2 componentes, diâmetro da capacidade de corte: macio 0,2 ... 2,0 mm; semiduro 1 mm, tipo de embalagem: com suporte para expositor de venda (cartão traseiro)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Mola de abertura para uma abertura uniforme, sem esforço
Pegas de dois componentes com forma ergonômica para trabalhos sem esforço e sem deslize
Os cabos de plásticos especiais garantem uma descarga lenta e controlada de energia eletrostática de acordo com as normas e especificações, como por ex.: DIN EN 61340-5
As superfícies metálicas são polidas e fosfatadas para uma proteção perfeita contra ferrugem e trabalho antirreflexo
Fabricado com aço especial de alta qualidade
Articulação de precisão parafusada para estabilidade permanente e resultados de trabalho perfeitos