PI-EX-THC-I
-
Conversor de sinal
2835079
Termopar Ex i e entrada mV: transforma sinais de termopares instalados em atmosferas potencialmente explosivas e fontes mV, e transmite um sinal de 4-20 mA para uma carga na área segura. Livremente programável. Isolamento galvânico de 3 vias. Configuração conforme pretendido.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota de encomenda: | O módulo eletrônico é encaixado em um borne básico. |
| Aplicação | Temperatura |
| Número de canais | 1 |
| Falha de junção fria típico | 1,5 °C |
| Coeficiente de temperatura típico | ± 0,003 % (do valor de saída /°C) |
| Erro de transmissão máximo | < 0,12 % (do valor final 20 mA, com 20 °C, faixa de entrada -75 mV ... 75 mV) |
| Isolamento galvânico Entrada/saída | |
| Isolamento galvânico | 250 V |
| Isolamento galvânico Entrada / alimentação | |
| Isolamento galvânico | 250 V |
| Isolamento galvânico Saída/alimentação | |
| Tensão de teste | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 20 V DC ... 35 V DC |
| Máximo consumo de energia | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Dissipação de potência | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
| Medição | |
| Descrição da entrada | intrinsecamente seguro |
| Configurável/Programável | livremente programável, configurado |
| Tipos de sensores utilizados (TC) | J, K, T, E, R, S, B, N |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| Faixa de medição de temperatura: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Faixa de sinal mV linear | -75 mV ... 75 mV (Faixa de medição mínima 3 mV) |
| Precisão de medição | ± 15 μV ou ± 0,05 % de valor de entrada, se este resultado for superior, com 20 °C |
| Sinal | |
| Descrição da saída | Saída de corrente |
| Sinal de saída corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | ≤ 600 Ω |
| Comportamento com falha do sensor | Upscale, downscale ou desligado, LED pisca |
| Precisão de medição | ±11 μA |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dados técnicos de segurança | |
| Máx. tensão de saída Uo | 1,1 V |
| Máx. corrente de saída Io | 4 mA |
| Máx. potência de saída Po | 1 mW |
| Máxima tensão técnica de segurança Um | 250 V AC |
| IIB: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 178,4 mH / 500 µF |
| IIC: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 48,7 mH / 22 µF |
| Indicação de estado | LED verde para alimentação, pisca com falha do sensor |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,4 mm |
| Altura | 145 mm |
| Profundidade | 147 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material caixa | PBT e poliamida PA sem reforço |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | cULus |
| Código | 2835079 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | DK1XXX |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 98 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 80 g |
| País de origem | GB |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP