O conversor de mídia FL MC 1000 ST dispõe na porta de par trançado RJ45 de 10/100 MBit/s é de uma conexão de fibra ótica multi-modo de 100 MBit/s e conector ST.
FL MC 1000 ST
-
Conversor com conector de fibra óptica
2891321
Conversor de fibra óptica com conexão de FO ST (1300 nm), para transposição de 100Base-TX para fibra ótica multimodo. Função Auto-MDI(X) e amplo diagnóstico do Link. Possível montagem em trilho de fixação.
Detalhes do produto
Nota sobre a aplicação | |
Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
Tipo de produto | Conversor de mídia |
MTTF | 95,85 Anos (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de operação 100 %) |
Retardo de sinal | ± 1,3 µs (Modo Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, em função do tamanho do frame) |
Separação galvânica | VCC // FE // Ethernet |
Tensão de teste interface de dados / alimentação | 1500 V AC (500 V AC, 1 minuto) |
Alimentação | |
Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 48 V DC |
Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
Consumo de corrente típico | 73 mA (24 V DC) |
Alimentação | |
Tipo de conexão | Conexão de encaixe/conexão a parafuso através de COMBICON |
Sinal | Ethernet |
Dados: condutor de fibra óptica óptico | |
Potência de transmissão mínima | -19 dBm |
Potência de transmissão máxima | -14 dBm |
Comprimento máx. de transmissão incl. 3 dB de reserva de sistema | 8 km (Fibra de vidro com F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
3,3 km (Fibra de vidro com F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
9,6 km (Fibra de vidro com F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
5,3 km (Fibra de vidro com F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Tipo de conexão | ST |
Comprimento de onda | 1310 nm |
Sensibilidade de recepção mínima | -34 dBm |
Sensibilidade de recepção máxima | -14 dBm |
Meio de transmissão | Fibra de vidro multimodo |
Fibra GI-HCS | |
Dados: Interface Ethernet, 100Base-Tx em conformidade com IEEE 802.3u | |
Taxa de transmissão serial | 10/100 MBit/s |
Tipo de conexão | Conector RJ45, blindado |
Número de canais | 1 |
Comprimento de transmissão | 100 m (par trançado, blindado) |
Meio de transmissão | Cobre |
LED de sinal | LNK/ACT, 100 |
Modo autonegociação | Auto |
Link de passagem | Link Fault Pass Through |
Comutação MDI-/MDI-X | Auto MDI(X) |
Largura | 28 mm |
Altura | 110 mm |
Profundidade | 70 mm |
Vibração (operação) conforme IEC 60068-2-6:1982 | : Funcionamento: 5g, 150 Hz, critério A |
Impacto conforme IEC 60068-2-27:1997 | : 30g, duração 11 ms, impulso de choque semissenoidal |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | 0 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
Conformidade/certificações | |
Conformidade | Conforme CE |
UL, EUA / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
Posição de montagem | sobre trilho de fixação horizontal NS 35 conforme EN 60715 |
Código | 2891321 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DNC3 |
Chave de produto | DNC312 |
Página de catálogo | Página 352 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356869621 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 281,3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 278 g |
País de origem | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de proteção contra surtos 2881007
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de fibra óptica 1115587
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
-
MC 1000-MM ST - Conversor com conector de fibra óptica 1329818
Suas vantagens
Comutação MDI/MDI-X automática
Taxas de transmissão de dados de 100 MBit/s
Função Link Fault Pass Through (LFPT) para monitorar a conexão de forma fácil
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP