RFC 470 PN 3TX
-
Controlador
2916600
Controlador de Campo Remoto com 3x10/100 Ethernet, mestre INTERBUS, Controlador PROFINET, interface PROFINET, grau de proteção IP20, memória de parametrização plugável
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Controlador |
| Família de produtos | Remote Field Controller |
| Formato | Stand-alone |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tela | |
| Display de diagnóstico | sim |
| Memória de dados remanescente | 240 kByte (NVRAM) |
| Sistema de tempo de execução IEC 61131 | |
| Memória de programa | típ. 8 MByte |
| Memória de dados | 16 MByte |
| Quantidade de tarefas de controle | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Quantidade de dados de processo | máx. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Quantidade de dados de processo (INTERBUS Dados de entrada/saída máx.) | máx. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Quantidade de participantes assessorados | máx. 512 (dos quais 254 participantes / segmentos de Bus remoto) |
| Quantidade de participantes com canal de parâmetro | máx. 126 |
| PROFINET | |
| Função do aparelho | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
| Especificação | Versão 1.1 |
| Índice de atualização | min. 1 ms |
| Função | |
| Display de diagnóstico | sim |
| Função de redundância | não |
| Função de segurança | não |
| Funcionalidade | |
| Linguagens de programação compatíveis | Lista de instrução (AWL/IL) |
| Linguagem de operação (AS/SFC) | |
| Esquema de contato (KOP/LD) | |
| Linguagem do módulo funcional (FBS/FBD) | |
| Texto estruturado (ST) | |
| Requisitos do sistema | |
| Ferramenta de diagnóstico | DIAG+, a partir da versão 2.00 |
| Interface de aplicação | Device Driver Interface através de soquetes TCP/IP |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | típ. 24 W (sem módulo de ventilação) |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | típ. 24 W (sem módulo de ventilação) |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusive ondulação) |
| Conexão alimentação | Bornes a parafuso, plugável |
| Consumo de corrente típico | 1 A |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | integrado (registro de memória) |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Quantidade de entradas | 5 |
| Tipo de conexão | Régua de pinos FLK de 14 pólos |
| Tecnologia de conexão | Conector de encaixe FLK (14 polos) |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saídas digitais |
| Tipo de conexão | Régua de pinos FLK de 14 pólos |
| Quantidade de saídas | 3 |
| Tipo de conexão | Régua de pinos FLK14 |
| Servidor web | sim |
| Ethernet | |
| Sistema Bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s |
| Ethernet | |
| Sistema Bus | PROFINET |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s |
| INTERBUS (Mestre) | |
| Sistema Bus | RS-422 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | 9 Suportes D-SUB |
| Velocidade de transmissão | 500 kBaud / 2 MBaud (comutável) |
| Parametrização/operação/diagnóstico | |
| Sistema Bus | RS-232 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Conectore D-SUB 9 |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Medida externa | |
| Largura / Altura / Profundidade | 124 mm / 185 mm / 190 mm (sem módulo de ventilação) |
| 124 mm / 210 mm / 190 mm (com módulo de ventilação) | |
| Cor | cinzento antracite (RAL 7016) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 55 °C (a partir de 45°C apenas com módulo de ventoinha) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 90 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 90 % (sem condensação) |
| Choque | 25g, critério 1, conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 1g, critério 1, conforme IEC 60068-2-6 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2916600 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DRAABA |
| Chave de produto | DRAABA |
| GTIN | 4046356174114 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2.094 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2.070 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
AX OPC SERVER - Software de driver e de interfaces 2985945
-
RFC DUAL-FAN - Ventoinha 2730239
-
FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - Módulo passivo 2284536
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cabo 2288930
-
IBS PRG CAB - Cabo de programação 2806862
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptador 2708753
-
PC WORX BASIC LIC - Software de programação 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Software de programação 2985385
-
CF FLASH 2GB - Memória 2701185
-
CF FLASH 2GB APPLIC A - Memória 2701189
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Software de programação 2988065
-
PC WORX TARGET FOR SIMULINK - Suplemento de software 2400041
-
USB FLASH DRIVE - Memorystick USB 2402809
Suas vantagens
Servidor web integrado para a visualização com WebVisit
Servidor FTP
Sistema de arquivos flash
Mestre de bus de campo de alta qualidade (8192 pontos I/O)
Controlador PROFINET e PROFINET Device integrados
Suporte a inúmeros protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
Interface Ethernet integrada
Engenharia com PC Worx (IEC 61131-3)
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP