RFC 450 ETH-IB - Controlador
2730200

Controlador de Campo Remoto com 1x10/100 Ethernet, mestre INTERBUS, grau de proteção IP20, memória de parametrização plugável (MC FLASH)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos
Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Suas vantagens

Mestre de bus de campo de alta qualidade (8192 pontos I/O)
Sistema de arquivos flash
Engenharia com PC Worx (IEC 61131-3)
Interface Ethernet integrada