ILC 330 ETH
-
Controlador
2737193
Controlador Inline com interface Ethernet para integração em outros controles ou sistemas e possibilidade de programação conforme IEC 61131-3, completo com conector de encaixe e identificadores.
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Controlador |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | modular |
| Tela | |
| Display de diagnóstico | não |
| Memória de dados remanescente | 64 kByte (NVRAM) |
| Sistema de tempo de execução IEC 61131 | |
| Memória de programa | típ. 750 kByte |
| Memória de dados | 1,5 MByte |
| Quantidade de tarefas de controle | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Quantidade de dados de processo | máx. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Quantidade de dados de processo (INTERBUS Dados de entrada/saída máx.) | máx. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Quantidade de participantes assessorados | máx. 512 (no total, dos quais 254 participantes/segmentos de Bus remoto) |
| Quantidade de módulos Inline conectáveis | máx. 63 (Observar a absorção de corrente) |
| Quantidade de participantes com canal de parâmetro | máx. 62 |
| Número de terminais de derivação suportados com ramal de bus remoto | 15 |
| Função | |
| Display de diagnóstico | não |
| Função de redundância | não |
| Requisitos do sistema | |
| Ferramenta de diagnóstico | DIAG+ a partir da versão 1.14 |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | máx. 6 W |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC ±5 % |
| Faixa de tensão de alimentação | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Rypple residual | ± 5 % |
| Consumo de corrente típico | 250 mA (com marcha em vazio, nenhum participante Bus local conectado, Bus inativo) |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | integrado (registro de memória) |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentação de corrente | 2 A DC (Observar derating) |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentação de corrente | 0,5 A DC (Observar derating) |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -15 % / +20 % (conforme EN 61131-2) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | máx. 8 A DC |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -15 % / +20 % (conforme EN 61131-2) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A |
| Consumo de corrente | máx. 5 A |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Descrição da entrada | 8 entradas rápidas, entrada de interrupção |
| Quantidade de entradas | 12 |
| Tipo de conexão | Distribuição de potencial Inline |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saídas digitais |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Quantidade de saídas | 4 |
| Tensão de saída | 24 V DC |
| Máxima corrente de saída por canal | 500 mA |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local INTERBUS (Mestre) | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kBaud / 2 MBaud (comutável) |
| Parametrização/programação/diagnóstico | |
| Sistema Bus | RS-232 |
| Tipo de conexão | RS-232-C, soquete MINI-DIN de 6 pólos (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45) |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Número de canais | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema Bus | RJ45 |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s |
| Número de canais | 1 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 182 mm |
| Altura | 140,5 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Choque | 25g, critério 1, conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 5g, conforme IEC 60068-2-6 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2737193 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRAAAC |
| GTIN | 4046356042765 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 808,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 779,6 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
COM CAB MINI DIN - Cabo de programação 2400127
-
AX OPC SERVER - Software de driver e de interfaces 2985945
-
PC WORX DEMO - Software de programação 2985725
-
PC WORX BASIC LIC - Software de programação 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Software de programação 2985385
-
CF FLASH 2GB - Memória 2701185
-
CF FLASH 2GB APPLIC A - Memória 2701189
-
IPASSIGN - Software 2701094
Suas vantagens
Sistema de arquivos flash
Servidor web integrado para a visualização com WebVisit
Servidor FTP
Mestre de bus de campo de alta qualidade (8192 pontos I/O)
Engenharia com PC Worx (IEC 61131-3)
Interface Ethernet integrada
Suporte a inúmeros protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP