ILC 200 IB-PAC
-
Controlador
2862288
Controlador Inline, completo com acessórios (conector de encaixe e campo para identificação) O controlador é instalado em lugar de um acoplador Bus Inline padrão. Assim como um acoplador Bus, ele liga a estação com a rede INTERBUS
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Controlador |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | modular |
| Tela | |
| Display de diagnóstico | não |
| Memória de dados remanescente | 8 kByte (NVRAM) |
| Sistema de tempo de execução IEC 61131 | |
| Memória de programa | típ. 384 kByte (Instrução 32 K (IL)) |
| Memória de dados | 330 kByte |
| Quantidade de tarefas de controle | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Quantidade de dados de processo | máx. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Quantidade de dados de processo (INTERBUS Dados de entrada/saída máx.) | máx. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Quantidade de dados de processo | 160 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Quantidade de dados de parâmetros | máx. 8 Byte (configurável) |
| Quantidade de participantes assessorados | máx. 512 |
| Quantidade de módulos Inline conectáveis | máx. 63 (Observar a absorção de corrente) |
| Quantidade de participantes com canal de parâmetro | máx. 62 |
| Número de terminais de derivação suportados com ramal de bus remoto | máx. 15 |
| Função | |
| Display de diagnóstico | não |
| Função de redundância | não |
| Diagnóstico local | |
| Denominação | BA, RC, RD, LD |
| Função monitorada | INTERBUS |
| Representação óptica | Indicação de estado através de LED |
| Dados de programação | |
| Código ID (dec) | 233 |
| Requisitos do sistema | |
| Ferramenta de diagnóstico | DIAG+ a partir da versão 1.14 |
| Diagnóstico local | BA, RC, RD, LD INTERBUS Indicação de estado através de LED |
| FCRUN, SYSFAIL, RDY/RUN, BSA, FAIL, PF Sistema de tempo de funcionamento IEC -61131 Indicação de estado através de LED | |
| UL, UM, US Tensão de alimentação Indicação de estado através de LED | |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | máx. 3,25 W |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Conexão alimentação | Conector Inline de 8 pólos |
| máx. consumo total de corrente permitido de todos os módulos de I/O | Fonte lógica (7,5 V DC) ≤ 2 A DC |
| Fonte analógica (24 V DC) ≤ 0,5 A | |
| Rypple residual | ±5 % |
| Consumo de corrente típico | 153 mA (com marcha em vazio, nenhum participante Bus local conectado, Bus inativo) |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentação de corrente | 2 A DC (Observar derating) |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentação de corrente | 0,5 A DC (Observar derating) |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -15 % / +20 % (conforme EN 61131-2) |
| Alimentação de corrente | 8 A (máximo) |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -15 % / +20 % (conforme EN 61131-2) |
| Alimentação de corrente | 8 A (máximo) |
| Consumo de corrente | máx. 2 A |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Descrição da entrada | Entrada de interrupção, contador rápido, gerador de impulsos |
| Quantidade de entradas | 4 |
| Tipo de conexão | Distribuição de potencial Inline |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Tensão de entrada | 2 x 24 V DC + 2 x 5/24 V DC |
| Corrente típica de entrada por canal | 40 mA |
| Tempo de resposta típico | < 1 ms |
| Contador: | |
| Quantidade de entradas | 4 |
| Frequência de entrada | 40 kHz |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saídas digitais |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Quantidade de saídas | 2 |
| Tensão de saída | 24 V DC |
| Máxima corrente de saída por canal | 500 mA |
| Direção de pulso | |
| Número de saídas de pulso e de direção | 2 |
| Frequência limite | 20 kHz |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local INTERBUS (Mestre) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kBaud / 2 MBaud (comutável) |
| Bus remoto INTERBUS superior (escravo) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Conector blindado Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kBaud |
| Número de canais | 1 |
| Parametrização/operação/diagnóstico | |
| Sistema Bus | RS-232 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Conector DIN MINI de 6 pólos (PS/2) |
| Velocidade de transmissão | 19200 Baud |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 109,8 mm |
| Altura | 140,5 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 75 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 85 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 85 % (sem condensação) |
| Choque | 25g, critério 1, conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 2g, critério 1, conforme IEC 60068-2-6 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 108 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (até 3500 m acima do nível do mar) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2862288 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRAAAB |
| GTIN | 4017918894696 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 536,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 523,7 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Entradas rápidas para processamento de interrupção, contagem de eventos e medição de períodos
Saídas de High Speed 24V para modulação por largura de pulso
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP