ILC 190 ETH 2TX
-
Controlador
2700527
Controlador Inline com interface Ethernet para integração em outros controles ou sistemas e possibilidade de programação conforme IEC 61131-3, completo com conector de encaixe e identificadores.
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Controlador |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | modular |
| Tela | |
| Display de diagnóstico | não |
| Memória de dados remanescente | 48 kByte (NVRAM) |
| Sistema de tempo de execução IEC 61131 | |
| Memória de programa | 1 MByte |
| Memória de dados | 1 MByte |
| Quantidade de tarefas de controle | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Quantidade de dados de processo | máx. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Quantidade de dados de processo (INTERBUS Dados de entrada/saída máx.) | máx. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Quantidade de participantes assessorados | máx. 128 |
| Quantidade de módulos Inline conectáveis | máx. 63 (Observar a absorção de corrente) |
| Quantidade de participantes com canal de parâmetro | máx. 24 |
| Número de terminais de derivação suportados com ramal de bus remoto | máx. 3 |
| PROFINET | |
| Função do aparelho | PROFINET Device |
| Função | |
| Display de diagnóstico | não |
| Função de redundância | não |
| Requisitos do sistema | |
| Ferramenta de configuração | Config+ a partir da versão 1.01 |
| Ferramenta de diagnóstico | DIAG+ |
| Sistema de tempo de funcionamento | eCLR |
| Interface de aplicação | OPC |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | máx. 5 W |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Rypple residual | ± 5 % |
| Máximo consumo de energia | 870 mA (Alimentação lógica 370 mA + 500 mA alimentação de tensão analógica) |
| Consumo de corrente típico | 210 mA |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim |
| Descrição de relógio de tempo real | integrado (bateria de reserva) |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentação de corrente | máx. 0,8 A DC (Observar derating) |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentação de corrente | 0,5 A DC (Observar derating) |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -15 % / +20 % (conforme EN 61131-2) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A DC (Soma de UM + US) |
| Consumo de corrente | máx. 8 A DC |
| Potenciais | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -15 % / +20 % (conforme EN 61131-2) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A (Soma de UM + US) |
| Consumo de corrente | máx. 8 A DC |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Quantidade de entradas | 8 |
| Tipo de conexão | Distribuição de potencial Inline |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saídas digitais |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Quantidade de saídas | 4 |
| Máxima corrente de saída por canal | 500 mA |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local INTERBUS (Mestre) | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kBaud / 2 MBaud (comutável) |
| Parametrização/operação/diagnóstico | |
| Sistema Bus | RS-232 |
| Tipo de conexão | RS-232-C, soquete MINI-DIN de 6 pólos (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45) |
| Velocidade de transmissão | max. 115,2 kBit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Número de canais | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema Bus | RJ45 |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s |
| Número de canais | 2 |
| Largura | 80 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Choque | 25g, critério 1, conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 5g |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2700527 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRAAAA |
| GTIN | 4046356569422 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 365,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 285 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
COM CAB MINI DIN - Cabo de programação 2400127
-
SD FLASH 512MB - Memória de programa/configuração 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memória de programa/configuração 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memória de programa/configuração 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memória de programa/configuração 2701801
-
SD FLASH 2GB - Memória de programa/configuração 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memória de programa/configuração 2701190
-
AX OPC SERVER - Software de driver e de interfaces 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
Suas vantagens
Sistema de arquivos flash
Servidor web integrado para a visualização com WebVisit
Servidor FTP
Suporte a inúmeros protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
Engenharia gratuita com PC Worx Express (IEC 61131-3)
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP