ELR 3- 24DC/500AC-16
-
Contator eletrônico
2297235
Contator para semicondutor trifásico com entrada 24 V DC, corrente de saída 16 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico
Detalhes do produto
Tipo de produto | Contator para semi-condutor |
Modo de operação | 100 % ED |
Número de fases | 3 |
Frequência de comutação | ≤ 10 Hz |
Tensão de teste (Entrada/saída) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Frequência de comutação | ≤ 10 Hz |
Propriedades de isolamento | |
Tensão de isolamento nominal | 500 V |
Tensão de teste | 6 kV |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Comandar | |
Denominação entrada | Entrada de comando direita / esquerda |
Tensão de controle UC | 24 V DC |
Faixa de tensão de acionamento | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Faixa de tensão relativa a UC | 0,8 ... 1,25 |
0,8 ... 1,25 | |
Corrente de controle IC | 8,3 mA |
Limiar de comutação | 9,6 V (Sinal "0") |
19,2 V (Sinal "1") | |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo supressor |
Proteção contra surto | |
Indicação de falha | LED vermelho |
Indicação de estado | LED (amarelo) |
Saída AC | |
Tensão nominal de operação Ue | 500 V AC |
Faixa de tensão operacional | 48 V AC ... 575 V AC |
Corrente nominal de operação com AC-51 | 16 A |
Corrente nominal de operação com AC-53a | 12 A |
Tensão inversa de pico | 1200 V |
Frequência de rede | 40 Hz ... 100 Hz |
Faixa de corrente de carga | 100 mA ... 16 A (vide derating) |
Corrente de fuga | 6 mA |
Tensão residual | < 1,5 V |
Corrente de pico | 300 A (t = 10 ms) |
Integral de carga limite | 580 A2s |
Ligação de proteção | Ligação RCV |
Limitação de sobretensão | > 575 V AC |
Circuito de comando | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Circuito de carga | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Rosca | M4 |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Bitola do condutor AWG | 20 ... 6 |
Indicação de estado | LED (amarelo) |
Indicação de falha | LED vermelho |
Largura | 147,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidade | 114,5 mm |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Certificação UL | |
Certificado | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
Dados UL | |
SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
16 A (at 500 V, AC General USE) | |
16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
Normas / Determinações | |
Normas / Determinações | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | alinhável na distância = 40 mm |
Posição de montagem | vertical (trilho de fixação horizontal) |
Código | 2297235 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK7 |
Chave de produto | DK7213 |
Página de catálogo | Página 43 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356175593 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.801,7 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.801,7 g |
País de origem | DE |
Suas vantagens
Fusível térmico opcional
Períodos de comutação estáveis e curtos
Vida útil longa
Comutação sem ruído e sem desgaste
Ligação de proteção integrado
Alta frequência de comutação
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP