DC-B 6-SET-CO-M20-M-7X4-UT
-
Conjuntos de conectores
1602274
DUPLICON, conj. acoplamento alumínio c/1 base (fundo fechado), c/2 bases p/empilhar c/conexões p/cabos c/rosca M20 (s/conexões p/cabos), c/2 contatos 6 x 4 mm2 + PE, 400/690 V, 25 A, conexão a paraf. e 1 tampa p/base, forma constr. B6, grau proteção IP67
Detalhes do produto
Tipo de produto | Conjunto de conectores de encaixe |
Tipo de caixa | Conjunto de acoplamentos |
Formato | DC-B6 |
Número de pólos | 6 |
Quantidade de saídas de cabos | 2 |
Tipo de conexão | com rosca M20 |
Vedação existente | sim |
Saída de cabo | lateral |
Conexão Pg | sem |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Corrente de carga máxima | 32 A (L1/L2/L3) |
Tensão de teste (II/2) | 1000 V |
Tensão de teste (III / 2) | 1000 V |
Tensão nominal (III/3) | 400 V (L-PE) |
690 V (L-L) | |
630 V | |
Tensão de teste (III / 2) | 6 kV |
Tensão de teste (III/2) | 8 kV |
Tensão de teste (III/3) | 6 kV |
Tensão de teste | 6 kV |
Corrente nominal | 25 A (com bitola de 4 mm²) |
25 A | |
Resistência de contato | 1,5 mΩ |
Corrente nominal IN | 25 A |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Tecnologia de conexão | Conexão a parafuso |
Perfil de conexão | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² sem suporte aderente) |
0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² sem suporte aderente) | |
Perfil de conexão AWG | 24 ... 12 (AWG 10 sem suporte aderente) |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 10 mm |
Desenho de medidas |
|
Largura | 75 mm |
Altura | 115 mm |
Comprimento | 89 mm |
Cor | cinza pérola |
Material Caixa | Alumínio fundido sob pressão |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | NBR |
Material caixa | Alumínio fundido sob pressão |
Material de contato | Liga de cobre |
Material superfície de contato | Ag |
Material suporte do contato | PA |
Material arco de travamento | aço anticorrosivo |
Comprimento de decapagem condutores individuais | 10 mm |
Dados mecânicos | |
Tipo de conexão | com rosca M20 |
Tipo de travamento | Arco |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
IP65/IP66/IP67 | |
Resistência ao choque | IK08 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
Tipo de montagem | Montagem com parafusos |
Código | 1602274 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF7B |
Chave de produto | AF7BFX |
GTIN | 4046356027977 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 619,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 613,887 g |
País de origem | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121409 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
PC - Estrela de codificação 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Vedação 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Suporte de montagem 1602313
-
T20-M4X12 - Parafuso 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Tampa de proteção contra poeira 1581078
-
EB 2- 6 - Ponte de inserção 0201155
-
HC-M-BS-M20 - Bujão roscado 1645846
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411189
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Prensa-cabos 1645998
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411163
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP