G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK - Prensa-cabos
1424535

Prensa-cabos, material da conexão roscada: PA, aplicação: Padrão, diâmetro externo do cabo 4 mm ... 7 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M12 x 1,5, cor: preto RAL 9005, com elemento de compensação da pressão e vedação plana

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Reduz a formação de água de condensação
Conexão a parafuso com elemento de compensação da pressão integrado
Material plástico corresponde a UL 746C f1