SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/1,5 PE - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1162590

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Universal, 3-polos, Pino, reto, M12, S-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 1,5 m, 1,31 mm2, Fio de controle UL/cUL, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1238557

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Para equipamentos compactos: transferir altas potências no menor espaço
Para aplicações em infraestruturas industriais
Protegido contra encaixe incorreto graças à codificação S
Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional