UL registrado
ID de certificação: FILE E 468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | - 16 | - 16 | |
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | - 16 | ||
cUL Recognized
ID de certificação: E468743-20190917| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | 16 | ||
UL certificado
ID de certificação: E468743-20190917| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | 16 | ||