cULus Recognized
ID de certificação: E468743-20180113Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A | 14 |
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Potência, 5-polos, Soquete, reto, M12, L-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 1,5 m, 2,50 mm2, Fio PEX, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A | 14 |