SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,0X - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1238850

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 8-polos, Soquete, reto, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 1 m, 0,25 mm2, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis