SACC-DSI-FS-5CON-M16/0,5-18AWGX - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1238073

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 5-polos, Soquete, reto, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,75 mm2, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis