RC-19S1NP24300X
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1241567
M23, Conector de encaixe para equipamento parede posterior, série: RC, reto, Travamento parafusado, Número de pólos: 16+3, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão de solda, Anel de vedação radial, Espessura mín. da parede: 2,7 mm, Espessura máx. da parede: 3,5 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %). Este produto está em processo de descontinuação. Esse produto pode não ser mais considerado para novos projetos. Entre em contato com o seu representante de vendas para obter alternativas.