SM-5EPWN8AAF00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1605800

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, angular, giratório, Travamento parafusado, M40, número de polos: 2+3+PE, tipo de contato: Pino, Anel de vedação radial, 4xØ4,4, blindado: sim, dimensões do flange: 40 mm x 40 mm, faixa de diâmetro de cabo: 0 mm ... 0 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: SM

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo