RC-12S1N122200 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1610847

M23, Conector de encaixe para equipamento parede frontal, série: RC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 12, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Cálice de solda, Junta plana, dimensões do flange: 25 mm x 25 mm, Espessura mín. da parede: 1 mm, codificação: N. Este produto está em processo de descontinuação. Esse produto pode não ser mais considerado para novos projetos. Entre em contato com o seu representante de vendas para obter alternativas.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis