RC-12S1N122100 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1598514

M23, Conector de encaixe para equipamento parede frontal, série: RC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 12, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Cálice de solda, Junta plana, codificação: N, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis