RC-12P1N12224T - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1625853

M23, Conector de encaixe para equipamento parede frontal, série: RC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 12, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Cálice de solda, Junta plana, dimensões do flange: 25 mm x 25 mm, Espessura mín. da parede: 1 mm, codificação: N

Detalhes do produto






Produtos compatíveis