PV-FT-CM-C-4-170-RD-SP - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1705005

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 4 mm2, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 170

Detalhes do produto








Produtos compatíveis