PV-FT-CM-C-4-135-BK-SP - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1810670

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 4 mm2, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 135

Detalhes do produto








Produtos compatíveis