PV-FT-CM-C-2,5-200-RD-SP - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1621608

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, tensão de dimensionamento: 1000 V DC, corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 200

Detalhes do produto








Produtos compatíveis