PV-FT-CF-C-4-265-BK-SP - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1810683

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 4 mm2, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 265

Detalhes do produto








Produtos compatíveis