PV-FT-CF-C-4-1800-BU - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1012980

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 4 mm2, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 1800000

Detalhes do produto








Produtos compatíveis